Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1703.380
b(mm) | 27.8 | h1(mm) | 16.5 | h2(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
l(mm) | 2.4 | Material | Stahl, gehärtet | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilelemente, rund, die Teilenummer ist 1703.380.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703.380.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften