Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4213.B23
Kugelsperrbolzen nach MS17987 / NAS1333-1341 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft. Oberflächenbehandlung: • Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700 Wärmebehandlung: • Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900) • Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900) • Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759) |
Abmessungen | Aufnahme- bohrung max. | Scherfestigkeit zweischnittig min. | Temperature- insatzbereich | Gewicht | Norm- bezeichnung | Art,-No, | ||||||||||||
Nenndurch- messer A | A min. | A max. | Klemm- länge | B ±0,005 | C 0 -0,04 | D max. | E max. | F min. | G max. | H min. | J min. | min. | max. | |||||
L | ||||||||||||||||||
+0,02 0 | ||||||||||||||||||
[in] | [in] | [lbf] | [°F] | [g] | ||||||||||||||
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,3 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 20,1 | MS17987C303 / NAS1333C6C03D | 4213.A03 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,5 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 20,8 | MS17987C305 / NAS1333C6C05D | 4213.A05 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,6 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 21,1 | MS17987C306 / NAS1333C6C06D | 4213.A06 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,7 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 21,4 | MS17987C307 / NAS1333C6C07D | 4213.A07 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,8 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 21,8 | MS17987C308 / NAS1333C6C08D | 4213.A08 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 0,9 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 22,1 | MS17987C309 / NAS1333C6C09D | 4213.A09 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,0 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 22,5 | MS17987C310 / NAS1333C6C10D | 4213.A10 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,1 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 22,8 | MS17987C311 / NAS1333C6C11D | 4213.A11 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,2 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 23,1 | MS17987C312 / NAS1333C6C12D | 4213.A12 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,3 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 23,5 | MS17987C313 / NAS1333C6C13D | 4213.A13 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,4 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 23,8 | MS17987C314 / NAS1333C6C14D | 4213.A14 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,5 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 24,2 | MS17987C315 / NAS1333C6C15D | 4213.A15 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,6 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 24,5 | MS17987C316 / NAS1333C6C16D | 4213.A16 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,7 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 24,8 | MS17987C317 / NAS1333C6C17D | 4213.A17 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 1,8 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 25,2 | MS17987C318 / NAS1333C6C18D | 4213.A18 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 2,0 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 25,9 | MS17987C320 / NAS1333C6C20D | 4213.A20 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 2,2 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 26,5 | MS17987C322 / NAS1333C6C22D | 4213.A22 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 2,3 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 26,9 | MS17987C323 / NAS1333C6C23D | 4213.A23 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 2,5 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 27,6 | MS17987C325 / NAS1333C6C25D | 4213.A25 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 2,6 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 27,9 | MS17987C326 / NAS1333C6C26D | 4213.A26 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 3,1 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 29,6 | MS17987C331 / NAS1333C6C31D | 4213.A31 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 3,4 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 30,6 | MS17987C334 / NAS1333C6C34D | 4213.A34 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 4,0 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 32,7 | MS17987C340 / NAS1333C6C40D | 4213.A40 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 4,3 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 33,7 | MS17987C343 / NAS1333C6C43D | 4213.A43 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 4,5 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 34,4 | MS17987C345 / NAS1333C6C45D | 4213.A45 |
3/16 | 0,1870 | 0,1885 | 4,6 | 0,220 | 0,260 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,45 | 0,73 | 0,08 | 0,1940 | 5.150 | -65 | 200 | 34,7 | MS17987C346 / NAS1333C6C46D | 4213.A46 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,3 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 21,8 | MS17987C403 / NAS1334C6C03D | 4213.B03 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,4 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 22,4 | MS17987C404 / NAS1334C6C04D | 4213.B04 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,5 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 23,0 | MS17987C405 / NAS1334C6C05D | 4213.B05 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,6 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 23,6 | MS17987C406 / NAS1334C6C06D | 4213.B06 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,7 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 24,2 | MS17987C407 / NAS1334C6C07D | 4213.B07 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,8 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 24,9 | MS17987C408 / NAS1334C6C08D | 4213.B08 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 0,9 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 25,5 | MS17987C409 / NAS1334C6C09D | 4213.B09 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,0 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 26,1 | MS17987C410 / NAS1334C6C10D | 4213.B10 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,1 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 26,7 | MS17987C411 / NAS1334C6C11D | 4213.B11 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,2 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 27,3 | MS17987C412 / NAS1334C6C12D | 4213.B12 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,3 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 27,9 | MS17987C413 / NAS1334C6C13D | 4213.B13 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,4 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 28,5 | MS17987C414 / NAS1334C6C14D | 4213.B14 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,5 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 29,2 | MS17987C415 / NAS1334C6C15D | 4213.B15 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,6 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 29,8 | MS17987C416 / NAS1334C6C16D | 4213.B16 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,7 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 30,4 | MS17987C417 / NAS1334C6C17D | 4213.B17 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,8 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 31,0 | MS17987C418 / NAS1334C6C18D | 4213.B18 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 1,9 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 31,6 | MS17987C419 / NAS1334C6C19D | 4213.B19 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,0 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 32,2 | MS17987C420 / NAS1334C6C20D | 4213.B20 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,1 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 32,8 | MS17987C421 / NAS1334C6C21D | 4213.B21 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,2 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 33,5 | MS17987C422 / NAS1334C6C22D | 4213.B22 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,3 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 34,1 | MS17987C423 / NAS1334C6C23D | 4213.B23 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,4 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 34,7 | MS17987C424 / NAS1334C6C24D | 4213.B24 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,5 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 35,3 | MS17987C425 / NAS1334C6C25D | 4213.B25 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,6 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 35,9 | MS17987C426 / NAS1334C6C26D | 4213.B26 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,7 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 36,5 | MS17987C427 / NAS1334C6C27D | 4213.B27 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,8 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 37,2 | MS17987C428 / NAS1334C6C28D | 4213.B28 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 2,9 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 37,8 | MS17987C429 / NAS1334C6C29D | 4213.B29 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 3,0 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 38,4 | MS17987C430 / NAS1334C6C30D | 4213.B30 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 3,2 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 39,6 | MS17987C432 / NAS1334C6C32D | 4213.B32 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 3,3 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 40,2 | MS17987C433 / NAS1334C6C33D | 4213.B33 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 3,5 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 41,4 | MS17987C435 / NAS1334C6C35D | 4213.B35 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 3,6 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 42,1 | MS17987C436 / NAS1334C6C36D | 4213.B36 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 4,0 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 44,5 | MS17987C440 / NAS1334C6C40D | 4213.B40 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 4,2 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 45,8 | MS17987C442 / NAS1334C6C42D | 4213.B42 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 4,3 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 46,4 | MS17987C443 / NAS1334C6C43D | 4213.B43 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 4,7 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 48,8 | MS17987C447 / NAS1334C6C47D | 4213.B47 |
1/4 | 0,2470 | 0,2485 | 5,4 | 0,289 | 0,290 | 0,310 | 0,53 | 1,06 | 1,50 | 0,78 | 0,08 | 0,2540 | 9.200 | -65 | 200 | 53,1 | MS17987C454 / NAS1334C6C54D | 4213.B54 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 0,5 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 27,0 | MS17987C505 / NAS1335C6C05D | 4213.C05 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 0,6 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 27,9 | MS17987C506 / NAS1335C6C06D | 4213.C06 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 0,7 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 28,9 | MS17987C507 / NAS1335C6C07D | 4213.C07 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 0,8 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 29,8 | MS17987C508 / NAS1335C6C08D | 4213.C08 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 0,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 30,8 | MS17987C509 / NAS1335C6C09D | 4213.C09 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 31,7 | MS17987C510 / NAS1335C6C10D | 4213.C10 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,1 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 32,7 | MS17987C511 / NAS1335C6C11D | 4213.C11 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,2 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 33,6 | MS17987C512 / NAS1335C6C12D | 4213.C12 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,3 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 34,6 | MS17987C513 / NAS1335C6C13D | 4213.C13 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,4 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 35,5 | MS17987C514 / NAS1335C6C14D | 4213.C14 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,5 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 36,5 | MS17987C515 / NAS1335C6C15D | 4213.C15 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,6 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 37,4 | MS17987C516 / NAS1335C6C16D | 4213.C16 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,7 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 38,4 | MS17987C517 / NAS1335C6C17D | 4213.C17 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,8 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 39,3 | MS17987C518 / NAS1335C6C18D | 4213.C18 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 1,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 40,2 | MS17987C519 / NAS1335C6C19D | 4213.C19 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 41,2 | MS17987C520 / NAS1335C6C20D | 4213.C20 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,1 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 42,2 | MS17987C521 / NAS1335C6C21D | 4213.C21 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,2 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 43,1 | MS17987C522 / NAS1335C6C22D | 4213.C22 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,3 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 44,0 | MS17987C523 / NAS1335C6C23D | 4213.C23 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,5 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 45,9 | MS17987C525 / NAS1335C6C25D | 4213.C25 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,6 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 46,9 | MS17987C526 / NAS1335C6C26D | 4213.C26 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 2,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 49,7 | MS17987C529 / NAS1335C6C29D | 4213.C29 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 50,7 | MS17987C530 / NAS1335C6C30D | 4213.C30 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,2 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 52,6 | MS17987C532 / NAS1335C6C32D | 4213.C32 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,3 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 53,5 | MS17987C533 / NAS1335C6C33D | 4213.C33 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,4 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 54,4 | MS17987C534 / NAS1335C6C34D | 4213.C34 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,5 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 55,4 | MS17987C535 / NAS1335C6C35D | 4213.C35 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,6 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 56,3 | MS17987C536 / NAS1335C6C36D | 4213.C36 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 3,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 59,2 | MS17987C539 / NAS1335C6C39D | 4213.C39 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 4,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 60,1 | MS17987C540 / NAS1335C6C40D | 4213.C40 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 4,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 68,6 | MS17987C549 / NAS1335C6C49D | 4213.C49 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 6,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 79,1 | MS17987C560 / NAS1335C6C60D | 4213.C60 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 6,7 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 85,7 | MS17987C567 / NAS1335C6C67D | 4213.C67 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 6,9 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 87,6 | MS17987C569 / NAS1335C6C69D | 4213.C69 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 7,0 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 88,5 | MS17987C570 / NAS1335C6C70D | 4213.C70 |
5/16 | 0,3095 | 0,3110 | 7,1 | 0,375 | 0,330 | 0,310 | 0,59 | 1,06 | 1,65 | 0,83 | 0,08 | 0,3165 | 14.400 | -65 | 200 | 89,5 | MS17987C571 / NAS1335C6C71D | 4213.C71 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 0,5 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 41,2 | MS17987C605 / NAS1336C6C05D | 4213.D05 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 0,6 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 42,6 | MS17987C606 / NAS1336C6C06D | 4213.D06 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 0,8 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 45,3 | MS17987C608 / NAS1336C6C08D | 4213.D08 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 0,9 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 46,6 | MS17987C609 / NAS1336C6C09D | 4213.D09 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 48,0 | MS17987C610 / NAS1336C6C10D | 4213.D10 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,1 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 49,4 | MS17987C611 / NAS1336C6C11D | 4213.D11 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,2 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 50,7 | MS17987C612 / NAS1336C6C12D | 4213.D12 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,3 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 52,1 | MS17987C613 / NAS1336C6C13D | 4213.D13 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,4 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 53,5 | MS17987C614 / NAS1336C6C14D | 4213.D14 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,5 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 54,8 | MS17987C615 / NAS1336C6C15D | 4213.D15 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,6 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 56,2 | MS17987C616 / NAS1336C6C16D | 4213.D16 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,7 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 57,5 | MS17987C617 / NAS1336C6C17D | 4213.D17 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,8 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 58,9 | MS17987C618 / NAS1336C6C18D | 4213.D18 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 1,9 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 60,2 | MS17987C619 / NAS1336C6C19D | 4213.D19 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 61,6 | MS17987C620 / NAS1336C6C20D | 4213.D20 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,2 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 64,4 | MS17987C622 / NAS1336C6C22D | 4213.D22 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,3 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 65,7 | MS17987C623 / NAS1336C6C23D | 4213.D23 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,4 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 67,1 | MS17987C624 / NAS1336C6C24D | 4213.D24 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,5 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 68,4 | MS17987C625 / NAS1336C6C25D | 4213.D25 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,6 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 69,8 | MS17987C626 / NAS1336C6C26D | 4213.D26 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,8 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 72,5 | MS17987C628 / NAS1336C6C28D | 4213.D28 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 2,9 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 73,9 | MS17987C629 / NAS1336C6C29D | 4213.D29 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 75,2 | MS17987C630 / NAS1336C6C30D | 4213.D30 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,1 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 76,6 | MS17987C631 / NAS1336C6C31D | 4213.D31 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,3 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 79,3 | MS17987C633 / NAS1336C6C33D | 4213.D33 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,4 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 80,7 | MS17987C634 / NAS1336C6C34D | 4213.D34 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,5 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 82,0 | MS17987C635 / NAS1336C6C35D | 4213.D35 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,6 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 83,4 | MS17987C636 / NAS1336C6C36D | 4213.D36 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 3,9 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 87,4 | MS17987C639 / NAS1336C6C39D | 4213.D39 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 4,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 88,8 | MS17987C640 / NAS1336C6C40D | 4213.D40 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 4,1 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 90,2 | MS17987C641 / NAS1336C6C41D | 4213.D41 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 4,3 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 92,9 | MS17987C643 / NAS1336C6C43D | 4213.D43 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 5,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 102,0 | MS17987C650 / NAS1336C6C50D | 4213.D50 |
3/8 | 0,3720 | 0,3735 | 7,0 | 0,440 | 0,365 | 0,390 | 0,65 | 1,06 | 1,65 | 0,94 | 0,08 | 0,3790 | 20.700 | -65 | 200 | 130,0 | MS17987C670 / NAS1336C6C70D | 4213.D70 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 0,6 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 48,3 | MS17987C706 / NAS1337C6C06D | 4213.E06 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 0,8 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 52,0 | MS17987C708 / NAS1337C6C08D | 4213.E08 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,0 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 55,7 | MS17987C710 / NAS1337C6C10D | 4213.E10 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,2 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 59,4 | MS17987C712 / NAS1337C6C12D | 4213.E12 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,3 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 61,3 | MS17987C713 / NAS1337C6C13D | 4213.E13 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,4 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 63,2 | MS17987C714 / NAS1337C6C14D | 4213.E14 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,5 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 65,0 | MS17987C715 / NAS1337C6C15D | 4213.E15 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,6 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 66,8 | MS17987C716 / NAS1337C6C16D | 4213.E16 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 1,9 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 72,4 | MS17987C719 / NAS1337C6C19D | 4213.E19 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,0 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 74,3 | MS17987C720 / NAS1337C6C20D | 4213.E20 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,1 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 76,1 | MS17987C721 / NAS1337C6C21D | 4213.E21 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,2 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 78,0 | MS17987C722 / NAS1337C6C22D | 4213.E22 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,4 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 81,7 | MS17987C724 / NAS1337C6C24D | 4213.E24 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,5 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 83,6 | MS17987C725 / NAS1337C6C25D | 4213.E25 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,6 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 85,4 | MS17987C726 / NAS1337C6C26D | 4213.E26 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 2,8 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 89,2 | MS17987C728 / NAS1337C6C28D | 4213.E28 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 3,0 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 92,8 | MS17987C730 / NAS1337C6C30D | 4213.E30 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 3,2 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 96,6 | MS17987C732 / NAS1337C6C32D | 4213.E32 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 4,0 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 111,0 | MS17987C740 / NAS1337C6C40D | 4213.E40 |
7/16 | 0,4345 | 0,4360 | 5,5 | 0,509 | 0,380 | 0,390 | 0,71 | 1,09 | 1,85 | 0,98 | 0,08 | 0,4425 | 28.500 | -65 | 200 | 139,0 | MS17987C755 / NAS1337C6C55D | 4213.E55 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 0,8 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 73,4 | MS17987C808 / NAS1338C6C08D | 4213.F08 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 0,9 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 75,8 | MS17987C809 / NAS1338C6C09D | 4213.F09 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 78,2 | MS17987C810 / NAS1338C6C10D | 4213.F10 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,1 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 80,7 | MS17987C811 / NAS1338C6C11D | 4213.F11 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,2 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 83,1 | MS17987C812 / NAS1338C6C12D | 4213.F12 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,3 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 85,6 | MS17987C813 / NAS1338C6C13D | 4213.F13 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,4 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 88,0 | MS17987C814 / NAS1338C6C14D | 4213.F14 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 90,4 | MS17987C815 / NAS1338C6C15D | 4213.F15 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,6 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 92,9 | MS17987C816 / NAS1338C6C16D | 4213.F16 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,8 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 97,7 | MS17987C818 / NAS1338C6C18D | 4213.F18 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 1,9 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 100,0 | MS17987C819 / NAS1338C6C19D | 4213.F19 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 103,0 | MS17987C820 / NAS1338C6C20D | 4213.F20 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,1 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 105,0 | MS17987C821 / NAS1338C6C21D | 4213.F21 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,3 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 110,0 | MS17987C823 / NAS1338C6C23D | 4213.F23 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 115,0 | MS17987C825 / NAS1338C6C25D | 4213.F25 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,8 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 122,0 | MS17987C828 / NAS1338C6C28D | 4213.F28 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 2,9 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 125,0 | MS17987C829 / NAS1338C6C29D | 4213.F29 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 127,0 | MS17987C830 / NAS1338C6C30D | 4213.F30 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,1 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 129,0 | MS17987C831 / NAS1338C6C31D | 4213.F31 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,3 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 134,0 | MS17987C833 / NAS1338C6C33D | 4213.F33 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,4 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 137,0 | MS17987C834 / NAS1338C6C34D | 4213.F34 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 139,0 | MS17987C835 / NAS1338C6C35D | 4213.F35 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,7 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 144,0 | MS17987C837 / NAS1338C6C37D | 4213.F37 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 3,9 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 149,0 | MS17987C839 / NAS1338C6C39D | 4213.F39 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 151,0 | MS17987C840 / NAS1338C6C40D | 4213.F40 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,2 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 156,0 | MS17987C842 / NAS1338C6C42D | 4213.F42 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,4 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 161,0 | MS17987C844 / NAS1338C6C44D | 4213.F44 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 164,0 | MS17987C845 / NAS1338C6C45D | 4213.F45 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,6 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 166,0 | MS17987C846 / NAS1338C6C46D | 4213.F46 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 4,8 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 171,0 | MS17987C848 / NAS1338C6C48D | 4213.F48 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 5,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 176,0 | MS17987C850 / NAS1338C6C50D | 4213.F50 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 5,3 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 183,0 | MS17987C853 / NAS1338C6C53D | 4213.F53 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 5,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 188,0 | MS17987C855 / NAS1338C6C55D | 4213.F55 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 5,8 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 195,0 | MS17987C858 / NAS1338C6C58D | 4213.F58 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 6,5 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 212,0 | MS17987C865 / NAS1338C6C65D | 4213.F65 |
1/2 | 0,4970 | 0,4985 | 8,0 | 0,594 | 0,460 | 0,565 | 0,80 | 1,16 | 1,85 | 1,14 | 0,08 | 0,5050 | 36.900 | -65 | 200 | 249,0 | MS17987C880 / NAS1338C6C80D | 4213.F80 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 1,0 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 94,2 | MS17987C910 / NAS1339C6C10D | 4213.G10 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 1,2 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 100,0 | MS17987C912 / NAS1339C6C12D | 4213.G12 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 1,3 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 104,0 | MS17987C913 / NAS1339C6C13D | 4213.G13 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 1,5 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 110,0 | MS17987C915 / NAS1339C6C15D | 4213.G15 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 2,0 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 125,0 | MS17987C920 / NAS1339C6C20D | 4213.G20 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 2,2 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 132,0 | MS17987C922 / NAS1339C6C22D | 4213.G22 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 2,5 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 141,0 | MS17987C925 / NAS1339C6C25D | 4213.G25 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 2,7 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 147,0 | MS17987C927 / NAS1339C6C27D | 4213.G27 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 2,8 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 150,0 | MS17987C928 / NAS1339C6C28D | 4213.G28 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 3,0 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 156,0 | MS17987C930 / NAS1339C6C30D | 4213.G30 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 3,7 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 178,0 | MS17987C937 / NAS1339C6C37D | 4213.G37 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 4,2 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 194,0 | MS17987C942 / NAS1339C6C42D | 4213.G42 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 5,5 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 234,0 | MS17987C955 / NAS1339C6C55D | 4213.G55 |
9/16 | 0,5595 | 0,5610 | 6,5 | 0,666 | 0,510 | 0,565 | 0,84 | 1,16 | 2,03 | 1,14 | 0,08 | 0,5675 | 46.700 | -65 | 200 | 265,0 | MS17987C965 / NAS1339C6C65D | 4213.G65 |
5/8 | 0,6220 | 0,6235 | 3,9 | 0,750 | 0,580 | 0,580 | 0,90 | 1,24 | 2,25 | 1,40 | 0,12 | 0,6300 | 57.800 | -65 | 200 | 252,0 | MS17987C1039 / NAS1340C6C39D | 4213.H39 |
5/8 | 0,6220 | 0,6235 | 4,0 | 0,750 | 0,580 | 0,580 | 0,90 | 1,24 | 2,25 | 1,40 | 0,12 | 0,6300 | 57.800 | -65 | 200 | 256,0 | MS17987C1040 / NAS1340C6C40D | 4213.H40 |
3/4 | 0,7470 | 0,7485 | 4,0 | 0,887 | 0,670 | 0,700 | 1,04 | 1,64 | 2,65 | 1,63 | 0,12 | 0,7570 | 83.200 | -65 | 200 | 373,0 | MS17987C1240 / NAS1341C6C40D | 4213.K40 |
7/8 | 0,8720 | 0,8735 | 4,0 | 0,890 | 0,760 | 0,840 | 1,23 | 1,64 | 3,00 | 1,86 | 0,12 | 0,8820 | 112.500 | -65 | 200 | 515,0 | MS17987C1440 / NAS1342C6C40D | 4213.L40 |
1 | 0,9970 | 0,9985 | 2,6 | 1,219 | 0,890 | 0,950 | 1,33 | 1,64 | 3,10 | 2,00 | 0,12 | 1,0100 | 147.200 | -65 | 200 | 527,0 | MS17987C1626 / NAS1343C6C26D | 4213.M26 |
1 | 0,9970 | 0,9985 | 4,0 | 1,219 | 0,890 | 0,950 | 1,33 | 1,64 | 3,10 | 2,00 | 0,12 | 1,0100 | 147.200 | -65 | 200 | 665,0 | MS17987C1640 / NAS1343C6C40D | 4213.M40 |
Teilenummer
|
---|
4213.B23 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Zugfestigkeit min. (lb) | Material Feder | Druckknopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | - | 0.31 | - | - | 0.53 | - | - | 1.06 | 1.5 | 0.78 | 2.3 | - | 0.254 | - | 9200 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 34.1 |
Loading...
REACH-konform | Ja | J min.(Zoll) | 0.08 | Material Pin | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Pressbolzen | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Griff | Edelstahl, passiviert | Material Kugel | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
Konfliktmineralien frei | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987, die Teilenummer ist 4213.B23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4213.B23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öse
D(Zoll)
D min.(Zoll)
E(Zoll)
E min.(Zoll)
F(Zoll)
Aufnahmebohrung(Zoll)
Aufnahmebohrung von(Zoll)
Zugfestigkeit min.(lb)
Ausführung
Ausführung
Material (Ring)
Nenndurchmesser(Zoll)
A max.(Zoll)
A min.(Zoll)
B(Zoll)
C(Zoll)
D max.(Zoll)
E max.(Zoll)
F min.(Zoll)
G max.(Zoll)
H min.(Zoll)
Klemmlänge(Zoll)
Aufnahmebohrung zu(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt(lb)
Temperatur max.(°F)
Temperatur min.(°F)
Material Feder
Druckknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4213.A07 |
4213.A08 |
4213.A09 |
4213.B24 |
4213.B25 |
4213.B26 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Zugfestigkeit min. (lb) | Material Feder | Druckknopf | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | - | 0.31 | - | - | 0.53 | - | - | 1.06 | 1.45 | 0.73 | 0.7 | - | 0.194 | - | 5150 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 21.4 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.31 | 1.06 | 1.06 | 1.45 | 0.73 | 0.8 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | 200 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 24 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.31 | 1.06 | 1.06 | 1.45 | 0.73 | 0.9 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | 200 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 24 | |||
31.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.31 | 1.06 | 1.06 | 1.5 | 0.78 | 2.4 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 302 | -22 | 230 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 36 | |||
31.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 0.31 | 1.06 | 1.06 | 1.5 | 0.78 | 2.5 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 302 | -22 | 230 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 37 | |||
35.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | - | 0.31 | - | - | 0.53 | - | - | 1.06 | 1.5 | 0.78 | 2.6 | - | 0.254 | - | 9200 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 35.9 |