Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4212.F36
Teilenummer
|
---|
4212.F36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | K max. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Zugfestigkeit min. (lb) | Material Feder | Druckknopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/2 | 0.4985 | 0.497 | 0.594 | 0.46 | - | 0.565 | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.36 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 3.6 | - | 0.505 | - | 36900 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 138.0 |
Loading...
REACH-konform | Ja | Material Pin | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Pressbolzen | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Griff | Aluminium schwarz eloxiert | Material Kugel | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Konfliktmineralien frei | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit L-Griff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17986, die Teilenummer ist 4212.F36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4212.F36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öse
D(Zoll)
D min.(Zoll)
E(Zoll)
E min.(Zoll)
F(Zoll)
F min.(Zoll)
Aufnahmebohrung(Zoll)
Aufnahmebohrung von(Zoll)
Zugfestigkeit min.(lb)
Ausführung
Ausführung
Material (Ring)
Nenndurchmesser(Zoll)
A max.(Zoll)
A min.(Zoll)
B(Zoll)
C(Zoll)
D max.(Zoll)
E max.(Zoll)
F max.(Zoll)
G max.(Zoll)
H min.(Zoll)
K max.(Zoll)
Klemmlänge(Zoll)
Aufnahmebohrung zu(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt(lb)
Temperatur max.(°F)
Temperatur min.(°F)
Material Feder
Druckknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4212.A08 |
4212.A10 |
4212.A13 |
4212.F37 |
4212.F40 |
4212.F41 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | K max. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Zugfestigkeit min. (lb) | Material Feder | Druckknopf | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.76 | 1.72 | 1.8 | 1.27 | 0.76 | 0.34 | 0.8 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | 200 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 26 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.76 | 1.72 | 1.8 | 1.27 | 0.76 | 0.34 | 1 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | 200 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 26 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.76 | 1.72 | 1.8 | 1.27 | 0.76 | 0.34 | 1.3 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | 200 | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | - | 28 | |||
54.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/2 | 0.4985 | 0.497 | 0.594 | 0.46 | - | 0.565 | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.36 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 3.7 | - | 0.505 | - | 36900 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 141 | |||
54.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/2 | 0.4985 | 0.497 | 0.594 | 0.46 | - | 0.565 | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.36 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 4 | - | 0.505 | - | 36900 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 148.0 | |||
54.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/2 | 0.4985 | 0.497 | 0.594 | 0.46 | - | 0.565 | - | - | 0.8 | - | - | - | 2.36 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 4.1 | - | 0.505 | - | 36900 | 200 | -65 | - | Rostfreier Stahl, passiviert | Rostfreier Stahl, passiviert | 151.0 |