Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4210.B09
Teilenummer
|
---|
4210.B09 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Druckknopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | - | 0.31 | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.8 | 0.89 | 0.48 | 0.9 | - | 0.254 | - | 9200 | 200 | -65 | Rostfreier Stahl, passiviert | 18.5 |
Loading...
REACH-konform | Ja | Material Pin | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Pressbolzen | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Feder | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Griff | Aluminium schwarz eloxiert | Material Kugel | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
Konfliktmineralien frei | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17984, die Teilenummer ist 4210.B09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4210.B09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öse
D(Zoll)
D min.(Zoll)
E(Zoll)
E min.(Zoll)
F(Zoll)
F min.(Zoll)
Aufnahmebohrung(Zoll)
Aufnahmebohrung von(Zoll)
Ausführung
Ausführung
Material (Ring)
Nenndurchmesser(Zoll)
A max.(Zoll)
A min.(Zoll)
B(Zoll)
C(Zoll)
D max.(Zoll)
E max.(Zoll)
F max.(Zoll)
G max.(Zoll)
H min.(Zoll)
Klemmlänge(Zoll)
Aufnahmebohrung zu(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt(lb)
Temperatur max.(°F)
Temperatur min.(°F)
Druckknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4210.A06 |
4210.A07 |
4210.A08 |
4210.B10 |
4210.B11 |
4210.B12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Druckknopf | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.6 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 17 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.7 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 17 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.8 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 18 | |||
31.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.89 | 0.48 | 1 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 302 | -22 | - | 20 | |||
31.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.89 | 0.48 | 1.1 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 302 | -22 | - | 22 | |||
31.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.89 | 0.48 | 1.2 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 302 | -22 | - | 23 |