Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4210.C05
Teilenummer
|
---|
4210.C05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Druckknopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 5/16 | 0.311 | 0.3095 | 0.375 | 0.33 | - | 0.31 | - | - | 0.49 | - | - | - | 1.135 | 0.93 | 0.48 | 0.5 | - | 0.3165 | - | 14400 | 200 | -65 | Rostfreier Stahl, passiviert | 20.6 |
Loading...
REACH-konform | Ja | Material Pin | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Pressbolzen | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Feder | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert | Material Griff | Aluminium schwarz eloxiert | Material Kugel | Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert |
Konfliktmineralien frei | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17984, die Teilenummer ist 4210.C05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4210.C05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öse
D(Zoll)
D min.(Zoll)
E(Zoll)
E min.(Zoll)
F(Zoll)
F min.(Zoll)
Aufnahmebohrung(Zoll)
Aufnahmebohrung von(Zoll)
Ausführung
Ausführung
Material (Ring)
Nenndurchmesser(Zoll)
A max.(Zoll)
A min.(Zoll)
B(Zoll)
C(Zoll)
D max.(Zoll)
E max.(Zoll)
F max.(Zoll)
G max.(Zoll)
H min.(Zoll)
Klemmlänge(Zoll)
Aufnahmebohrung zu(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt(lb)
Temperatur max.(°F)
Temperatur min.(°F)
Druckknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4210.A06 |
4210.A07 |
4210.A08 |
4210.C06 |
4210.C07 |
4210.C08 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Material (Ring) | Öse | Nenndurchmesser (Zoll) | A max. (Zoll) | A min. (Zoll) | B (Zoll) | C (Zoll) | D (Zoll) | D max. (Zoll) | D min. (Zoll) | E (Zoll) | E max. (Zoll) | E min. (Zoll) | F (Zoll) | F min. (Zoll) | F max. (Zoll) | G max. (Zoll) | H min. (Zoll) | Klemmlänge (Zoll) | Aufnahmebohrung (Zoll) | Aufnahmebohrung zu (Zoll) | Aufnahmebohrung von (Zoll) | Scherfestigkeit doppelt (lb) | Temperatur max. (°F) | Temperatur min. (°F) | Druckknopf | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.6 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 17 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.7 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 17 | |||
30.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.375 | 0.44 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.83 | 0.48 | 0.8 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 302 | -22 | - | 18 | |||
40.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 5/16 | 0.311 | 0.3095 | 0.375 | 0.33 | - | 0.31 | - | - | 0.49 | - | - | - | 1.135 | 0.93 | 0.48 | 0.6 | - | 0.3165 | - | 14400 | 200 | -65 | Rostfreier Stahl, passiviert | 21.6 | |||
40.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stiftausführung | Rostfreier Stahl, passiviert | - | 5/16 | 0.311 | 0.3095 | 0.375 | 0.33 | - | 0.31 | - | - | 0.49 | - | - | - | 1.135 | 0.93 | 0.48 | 0.7 | - | 0.3165 | - | 14400 | 200 | -65 | Rostfreier Stahl, passiviert | 22.5 | |||
36.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Edelstahl, passiviert | 5/16 | 0.311 | 0.3095 | 0.375 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.973 | 0.81 | 1.135 | 0.93 | 0.48 | 0.8 | 0.315 | 0.3165 | 0.3125 | 14400 | 302 | -22 | - | 25 |