Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17984 (Teilenummern - CAD Download)

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17984
Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4210.B29

Teilenummer
4210.B29
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Material (Ring) Öse Nenndurchmesser
(Zoll)
A max.
(Zoll)
A min.
(Zoll)
B
(Zoll)
C
(Zoll)
D
(Zoll)
D max.
(Zoll)
D min.
(Zoll)
E
(Zoll)
E max.
(Zoll)
E min.
(Zoll)
F
(Zoll)
F min.
(Zoll)
F max.
(Zoll)
G max.
(Zoll)
H min.
(Zoll)
Klemmlänge
(Zoll)
Aufnahmebohrung
(Zoll)
Aufnahmebohrung zu
(Zoll)
Aufnahmebohrung von
(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt
(lb)
Temperatur max.
(°F)
Temperatur min.
(°F)
Druckknopf Gewicht
(g)

31.67 €

1 3 Arbeitstage --Edelstahl, passiviert1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.3750.440.310.760.720.80.890.482.90.2520.2540.259200302-22-33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

REACH-konform Ja Material Pin Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert Material Pressbolzen Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Material Feder Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert Material Griff Aluminium schwarz eloxiert Material Kugel Edelstahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Konfliktmineralien frei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NASM / MS 17984, die Teilenummer ist 4210.B29.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4210.B29.

Produktvarianten

Teilenummer
4210.A06
4210.A07
4210.A08
4210.B35
4210.B42
4210.B45
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Material (Ring) Öse Nenndurchmesser
(Zoll)
A max.
(Zoll)
A min.
(Zoll)
B
(Zoll)
C
(Zoll)
D
(Zoll)
D max.
(Zoll)
D min.
(Zoll)
E
(Zoll)
E max.
(Zoll)
E min.
(Zoll)
F
(Zoll)
F min.
(Zoll)
F max.
(Zoll)
G max.
(Zoll)
H min.
(Zoll)
Klemmlänge
(Zoll)
Aufnahmebohrung
(Zoll)
Aufnahmebohrung zu
(Zoll)
Aufnahmebohrung von
(Zoll)
Scherfestigkeit doppelt
(lb)
Temperatur max.
(°F)
Temperatur min.
(°F)
Druckknopf Gewicht
(g)

30.28 €

1 3 Arbeitstage --Edelstahl, passiviert3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.3750.440.310.760.720.80.830.480.60.1920.1940.195150302-22-17

30.28 €

1 3 Arbeitstage --Edelstahl, passiviert3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.3750.440.310.760.720.80.830.480.70.1920.1940.195150302-22-17

30.28 €

1 3 Arbeitstage --Edelstahl, passiviert3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.3750.440.310.760.720.80.830.480.80.1920.1940.195150302-22-18

38.09 €

1 3 Arbeitstage StiftausführungRostfreier Stahl, passiviert-1/40.24850.2470.2890.29-0.31--0.44---0.80.890.483.5-0.254-9200200-65Rostfreier Stahl, passiviert34.5

60.78 €

1 3 Arbeitstage StiftausführungRostfreier Stahl, passiviert-1/40.24850.2470.2890.29-0.31--0.44---0.80.890.484.2-0.254-9200200-65Rostfreier Stahl, passiviert38.8

60.78 €

1 3 Arbeitstage StiftausführungRostfreier Stahl, passiviert-1/40.24850.2470.2890.29-0.31--0.44---0.80.890.484.5-0.254-9200200-65Rostfreier Stahl, passiviert40.6

Technischer Support