Einzugselemente, modular, mechanisch, mit Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1990.103

Teilenummer
1990.103
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,399.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Stahl einsatzgehärtet geschliffen Haltekraft(N) 10000 Zentriergenauigkeit(mm) < 0.01
Auslösemoment(Nm) 10 Kontroll Modul Stahl geschwärzt Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(kg) 3300

Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, modular, mechanisch, mit Verdrehsicherung, die Teilenummer ist 1990.103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.103.

Technischer Support