Spannpratzen, zur Befestigung des Spanners auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1705.300

Teilenummer
1705.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper(mm) Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Spannpratzen, zur Befestigung des Spanners auf dem Maschinentisch, die Teilenummer ist 1705.300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1705.300.

Technischer Support