Aufnahmen, für Grippeinsätze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1702.720

Teilenummer
1702.720
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.45 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 40 d1(mm) 20 d2(mm) 25
h1(mm) 39 h2(mm) 7 Material Stahl geschwärzt
REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja Gewicht(g) 320

Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmen, für Grippeinsätze, die Teilenummer ist 1702.720.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702.720.

Technischer Support