Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1705.110
Werkstoff | Stahl, gehärtet | b max.(mm) | 59 | b min.(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
l1(mm) | 34 | l2(mm) | 31 | l3(mm) | 27 |
l4(mm) | 19 | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Gewicht(g) | 400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückanschläge für Schraubstöcke / 1705.110 / Schraubanschlag drehbar / feste Anschlagbolzen / Schraubverstellung / gehärtet / Stahl, die Teilenummer ist 1705.110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1705.110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften