Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-AME250C-02B
Teilenummer
|
---|
10-AME250C-02B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 250C | Mit Befestigungselement | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Nebelabscheider Clean Serie 10-AME Serie, die Teilenummer ist 10-AME250C-02B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-AME250C-02B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Durchflussrichtung
Compatible Models
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AME-EL250 |
10-AME150C-02B |
10-AME250C-F03 |
10-AME350C-04 |
10-AME350C-F04 |
10-AME350C-F04B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.56 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | 10-AME250C | ||
78.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 150C | Mit Befestigungselement | - | ||
78.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 250C | Ohne | - | ||
109.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 350C | Ohne | - | ||
109.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 350C | Ohne | - | ||
114.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 350C | Mit Befestigungselement | - |