Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SV1300R-5W1U
Teilenummer
|
---|
SV1300R-5W1U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | - | Weiche Dichtung | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm | SV1000 | Ohne | Keine | Keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Port-Magnetventil Serie SV1000 / 2000 / 3000 / 4000, die Teilenummer ist SV1300R-5W1U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV1300R-5W1U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder
Ventilspezifikationen
Staudruck-Rückschlagventil
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SV1100-5FU-C-C3 |
SV1100-5FU-C-C4 |
SV1100-5FU-C-C6 |
SV1300R-5W1U-01 |
SV1300R-5W1UD-01T |
SV1300R-5W2U-01F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Ø3.2 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Keine | SV1000 | Ohne | Mit Verteilerblock für 16er-Kassettenbasis-Typ | Doppelte Verdrahtung | ||
79.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Ø4 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Keine | SV1000 | Ohne | Mit Verteilerblock für 16er-Kassettenbasis-Typ | Doppelte Verdrahtung | ||
79.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.24 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Keine | SV1000 | Ohne | Mit Verteilerblock für 16er-Kassettenbasis-Typ | Doppelte Verdrahtung | ||
132.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | - | Weiche Dichtung | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm | SV1000 | Ohne | Keine | Keine | ||
132.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPTF | 1/8 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | - | Weiche Dichtung | 0.25 bis 0.7 | Außen | Verriegeln | - | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 300 mm | SV1000 | Ohne | Keine | Keine | ||
132.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | - | Weiche Dichtung | 0.25 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Wasserdichter M12-Stecker, Kabellänge 500 mm | SV1000 | Ohne | Keine | Keine |