Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LAT3-30-3AP3
Teilenummer
|
---|
LAT3-30-3AP3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Änderung der E/A-Kabelspezifikation | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kartenmotor Serie LAT3, die Teilenummer ist LAT3-30-3AP3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LAT3-30-3AP3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Controller/driver type
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Stromversorgung
Positionserkennung
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Actuator cable length(m)
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Änderung der E/A-Kabelspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LAT3-10-1AN1D |
LAT3-10-1AND |
LAT3-10-1AP |
LAT3-30-3AP3D |
LAT3-30-5 |
LAT3-30-5AN3D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Änderung der E/A-Kabelspezifikation | Peripheriegeräte Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
875.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
849.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,005.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
684.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,043.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - |