Elektrozylinder Serie LZB (Teilenummern - CAD Download)

Elektrozylinder Serie LZB
Er kann wie ein Luftzylinder verwendet werden. -Das Antriebssystem ist eine Gleitschraube.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LDZBL3M-25A3L

Teilenummer
LDZBL3M-25A3L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Ausführung Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Antriebsverfahren Führung Steigung
(mm)
Stromversorgung E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Entstörfilter Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Motor type Mounting support Signalgeber Kolbenstangengewinde Eingebauter Magnetring Nenngröße Zylinder Motor Stangengewinde Länge der Verbindungsleitung Anzahl der automatischen Schalter Signalgeber Steckverbinder Ausführung

326.18 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen252.1 bis 5.04.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang624 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10043Nicht im LieferumfangStandard100GleichstrommotorAxialer Fußmodell-----Aussengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder Serie LZB, die Teilenummer ist LDZBL3M-25A3L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDZBL3M-25A3L.

Produktvarianten

Teilenummer
LDZBB3H-10A3L
LDZBB3H-150A3
LDZBB3H-200A3
LDZBL3M-40A3
LDZBL3M-40A3-M9B
LDZBL3M-50A3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Ausführung Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Antriebsverfahren Führung Steigung
(mm)
Stromversorgung E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Entstörfilter Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Motor type Mounting support Signalgeber Kolbenstangengewinde Eingebauter Magnetring Nenngröße Zylinder Motor Stangengewinde Länge der Verbindungsleitung Anzahl der automatischen Schalter Signalgeber Steckverbinder Ausführung

313.61 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen102.1 bis 5.02.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang1224 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10024Nicht im LieferumfangStandard200GleichstrommotorGrundausführung-----Aussengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

309.02 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen1502.1 bis 5.02.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang1224 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10024Nicht im LieferumfangStandard200GleichstrommotorGrundausführung-----Innengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

322.52 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen2002.1 bis 5.02.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang1224 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10024Nicht im LieferumfangStandard200GleichstrommotorGrundausführung-----Innengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

324.31 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen402.1 bis 5.04.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang624 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10043Nicht im LieferumfangStandard100GleichstrommotorAxialer Fußmodell-----Innengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

389.40 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen402.1 bis 5.04.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang624 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10043Nicht im LieferumfangStandard100GleichstrommotorAxialer Fußmodell-----Innengewinde0.52M9BKeine

324.31 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen502.1 bis 5.04.4[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + RiemenNicht im Lieferumfang624 V DCNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10043Nicht im LieferumfangStandard100GleichstrommotorAxialer Fußmodell-----Innengewinde--Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)Keine

Technischer Support