Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDZBB3L-100A3
Teilenummer
|
---|
LDZBB3L-100A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor type | Mounting support | Signalgeber | Kolbenstangengewinde | Eingebauter Magnetring | Nenngröße Zylinder | Motor | Stangengewinde | Länge der Verbindungsleitung | Anzahl der automatischen Schalter | Signalgeber | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8.2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 2 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 80 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 33 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder Serie LZB, die Teilenummer ist LDZBB3L-100A3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDZBB3L-100A3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsverfahren
Signalgeber
Kolbenstangengewinde
Eingebauter Magnetring
Nenngröße Zylinder
Motor
Länge der Verbindungsleitung
Anzahl der automatischen Schalter
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Führung
Steigung(mm)
Stromversorgung
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Betriebsumgebung
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor type
Mounting support
Stangengewinde
Signalgeber
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LDZBB3H-10A3L |
LDZBB3H-150A3 |
LDZBB3H-200A3 |
LDZBB3L-100A3-M9B |
LDZBB3L-100A3L |
LDZBB3L-10A3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor type | Mounting support | Signalgeber | Kolbenstangengewinde | Eingebauter Magnetring | Nenngröße Zylinder | Motor | Stangengewinde | Länge der Verbindungsleitung | Anzahl der automatischen Schalter | Signalgeber | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 10 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 12 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 200 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Aussengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | ||
309.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 150 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 12 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 200 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | ||
322.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 200 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 12 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 200 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | ||
381.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8.2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 2 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 80 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 33 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Innengewinde | 0.5 | 2 | M9B | Keine | ||
318.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | 5.1 bis 10.0 | 8.2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 2 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 80 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 33 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Aussengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | ||
309.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 10 | 5.1 bis 10.0 | 8.2 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | Nicht im Lieferumfang | 2 | 24 V DC | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 80 | Nicht im Lieferumfang | Standard | 33 | Gleichstrommotor | Grundausführung | - | - | - | - | - | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine |