Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LZCL5L-100A5LH
Teilenummer
|
---|
LZCL5L-100A5LH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Mounting support | Stangengewinde | Länge der Verbindungsleitung | Anzahl der automatischen Schalter | Signalgeber | Steckverbinder Ausführung | Spezifikation der Abdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 33 | Axialer Fußmodell | Aussengewinde | - | - | Ohne Autoschalter (ohne Magnet) | - | Halbe Abdeckung |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Stromversorgung | 24 V DC | Bremse | Nicht im Lieferumfang |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Motor type | Gleichstrommotor |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder Serie LZC, die Teilenummer ist LZCL5L-100A5LH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LZCL5L-100A5LH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge der Verbindungsleitung
Anzahl der automatischen Schalter
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Mounting support
Stangengewinde
Signalgeber
Spezifikation der Abdeckung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LDZCB3H-150A3F |
LDZCB3H-200A3F |
LDZCB3H-200A3LF |
LZCL5L-50A5 |
LZCL5L-50A5L |
LZCL5L-50A5LF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Mounting support | Stangengewinde | Länge der Verbindungsleitung | Anzahl der automatischen Schalter | Signalgeber | Steckverbinder Ausführung | Spezifikation der Abdeckung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | 200 | Grundausführung | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Vollständige Abdeckung | ||
406.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | 200 | Grundausführung | Innengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Vollständige Abdeckung | ||
410.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 2.1 bis 5.0 | 2.4 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 24 | 200 | Grundausführung | Aussengewinde | - | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Keine | Vollständige Abdeckung | ||
658.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 33 | Axialer Fußmodell | Innengewinde | - | - | Ohne Autoschalter (ohne Magnet) | - | Keine | ||
663.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 33 | Axialer Fußmodell | Aussengewinde | - | - | Ohne Autoschalter (ohne Magnet) | - | Keine | ||
681.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 2 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 33 | Axialer Fußmodell | Aussengewinde | - | - | Ohne Autoschalter (ohne Magnet) | - | Vollständige Abdeckung |