Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEFB40NZS-2000 |
LEFB40UNZS-2000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Motor type | Motor mounting position | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,752.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 40 | Montageart Z. | Umkehren | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - | |||
- | 2,752.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 2,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 40 | Montageart Z. | Umkehren | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften