Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFB32NM1S-800K
Teilenummer
|
---|
LEFB32NM1S-800K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Motor type | Motor mounting position | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,857.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 800 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | Nicht im Lieferumfang | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 32 | Montageart M1 | Umkehren | Keine | 2 Stellen an der Unterseite des Körpers | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit Riemenantrieb ohne Motor Spezifikation Serie LEFB, die Teilenummer ist LEFB32NM1S-800K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFB32NM1S-800K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFB-MF32-NT |
LEFB-MF32-NU |
LEFB-MF32-NV |
LEFB32NM1S-900 |
LEFB32NM2S-1000 |
LEFB32NM2S-2000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Motor type | Motor mounting position | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | Peripheriegeräte Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.53 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□32 | Montageart T. | - | - | - | Motorflansch | ||
170.53 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□32 | Montageart U. | - | - | - | Motorflansch | ||
170.53 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEF□32 | Montageart V. | - | - | - | Motorflansch | ||
1,737.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 900 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | Nicht im Lieferumfang | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 32 | Montageart M1 | Umkehren | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - | ||
1,779.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | Nicht im Lieferumfang | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 32 | Montageart M2 | Umkehren | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - | ||
2,199.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 2,000 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Riemen | Mitgeliefert | 54 Äquivalent | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | Nicht im Lieferumfang | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~40 | 32 | Montageart M2 | Umkehren | Keine | Unterseite des Gehäuses B | - |