Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEJSH40NZB-200
Teilenummer
|
---|
LEJSH40NZB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Accuracy | Motor type | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,091.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 200 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 8 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 160 | Standard | ±10 | 600 | 5~40 | 40 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Antrieb mit hoher Steifigkeit und motorlosem Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEJS, die Teilenummer ist LEJSH40NZB-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJSH40NZB-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEJ-MF63D-NW |
LEJ-MF63D-NX |
LEJ-MF63D-NY |
LEJSH40NZB-300 |
LEJSH40NZB-400 |
LEJSH40NZB-500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Accuracy | Motor type | Peripheriegeräte Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.09 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEJ63 | - | Montageart W. | Motorflansch | ||
109.41 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEJ63 | - | Montageart X. | Motorflansch | ||
100.27 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für LEJ63 | - | Montageart Y. | Motorflansch | ||
2,242.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 300 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 8 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 160 | Standard | ±10 | 600 | 5~40 | 40 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | - | ||
2,393.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 400 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 8 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 160 | Standard | ±10 | 600 | 5~40 | 40 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | - | ||
2,544.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 500 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 8 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 160 | Standard | ±10 | 600 | 5~40 | 40 | Hochpräziser Modell | Montageart Z. | - |