Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYH32DNXC-250
Teilenummer
|
---|
LEYH32DNXC-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Mounting support | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | 501 bis 1000 | 736 | ±10 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Montageart X. | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Bremse | Nicht im Lieferumfang | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Staubgeschützt |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Stangenantrieb ohne Motor Spezifikation Serie LEY, die Teilenummer ist LEYH32DNXC-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYH32DNXC-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Mounting support
Stangengewinde
Staubdicht und tropfwassergeschützt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY25DNM1B-350 |
LEY25DNM1C-100 |
LEY25DNXA-200 |
LEYH32DNXC-250M |
LEYH32DNXC-300 |
LEYH32DNXC-350 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Mounting support | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 350 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 6 | 201 bis 300 | 255 | ±20 | 300 | 25 | Basic Type | Montageart M1 | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
630.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | 301 bis 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Montageart M1 | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
729.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Montageart X. | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
976.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | 501 bis 1000 | 736 | ±10 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Montageart X. | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | IP4x-Äquivalent | ||
968.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | 501 bis 1000 | 736 | ±10 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Montageart X. | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,041.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 350 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 46 | 4 | 501 bis 1000 | 736 | ±10 | 250 | 32 | Hochpräziser Modell | Montageart X. | In-line | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent |