• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektrischer Stellantrieb Stangenantrieb ohne Motor Spezifikation Serie LEY (Teilenummern - CAD Download)

Elektrischer Stellantrieb Stangenantrieb ohne Motor Spezifikation Serie LEY
Es kann mit Ihren vertrauten Motoren und Treibern kombiniert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEY25DNXB-100M

Teilenummer
LEY25DNXB-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Mounting support Stangengewinde Staubdicht und tropfwassergeschützt

638.16 €

1 9 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0166201 bis 300255±2045025Basic TypeMontageart X.In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)IP4x-Äquivalent

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Bremse Nicht im Lieferumfang Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Betriebsumgebung Staubgeschützt

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Stangenantrieb ohne Motor Spezifikation Serie LEY, die Teilenummer ist LEY25DNXB-100M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY25DNXB-100M.

Produktvarianten

Teilenummer
LEY25DNM1B-350
LEY25DNM1C-100
LEY25DNXA-200
LEY25DNXC-100
LEY25DNXC-100M
LEY25DNXC-150
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Mounting support Stangengewinde Staubdicht und tropfwassergeschützt

847.23 €

1 9 Arbeitstage 35020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0166201 bis 300255±2030025Basic TypeMontageart M1In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStab weiblich (female)IP4x-Äquivalent

630.49 €

1 9 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303301 bis 500485±2022525Basic TypeMontageart M1In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStab weiblich (female)IP4x-Äquivalent

729.00 €

1 9 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812101 bis 200131±2090025Basic TypeMontageart X.In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStab weiblich (female)IP4x-Äquivalent

630.49 €

1 9 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303301 bis 500485±2022525Basic TypeMontageart X.In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStab weiblich (female)IP4x-Äquivalent

638.16 €

1 9 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303301 bis 500485±2022525Basic TypeMontageart X.In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)IP4x-Äquivalent

729.00 €

1 9 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303301 bis 500485±2022525Basic TypeMontageart X.In-lineStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStab weiblich (female)IP4x-Äquivalent

Technischer Support