Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYG25LDNZB-150
Teilenummer
|
---|
LEYG25LDNZB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,008.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 150 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 6 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 255 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | In-line | - | Kugellagerführung | Keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stangenantrieb mit Führung ohne Motor Spezifikation Serie LEYG, die Teilenummer ist LEYG25LDNZB-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG25LDNZB-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Lagertyp
Leitfaden-Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY-MF25P-NX |
LEY-MF25P-NY |
LEY-MF25P-NZ |
LEYG25LDNZB-200 |
LEYG25LDNZB-30 |
LEYG25LDNZB-300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart X. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart Y. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
97.34 € | 1 | auf Anfrage | Peripherieteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Montageart Z. | Umgekehrt-parallel | Motorflansch | - | Keine | ||
1,008.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 6 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 255 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | In-line | - | Kugellagerführung | Keine | ||
834.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 30 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 6 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 255 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | In-line | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,118.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 300 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 6 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 255 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Montageart Z. | In-line | - | Kugellagerführung | Keine |