Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFS25A-100-S5CD17
Teilenummer
|
---|
LEFS25A-100-S5CD17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,722.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | DeviceNet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | JXCD1 (DeviceNet (TM) Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEFS Schrittmotor/Servomotor, die Teilenummer ist LEFS25A-100-S5CD17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFS25A-100-S5CD17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFS16A-100-R3 |
LEFS16A-100-R31P1 |
LEFS16A-100-R31P3 |
LEFS25A-100-S5CP17 |
LEFS25A-100B |
LEFS25A-100B-R3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,131.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,494.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 14 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 137.2 | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,500.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 14 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 137.2 | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,874.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,260.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,442.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | In-line | With lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B |