Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFS40T8A-1000
Teilenummer
|
---|
LEFS40T8A-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,707.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 20 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | 170 | ±20 | 520 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel der Serie LEFS AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEFS40T8A-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFS40T8A-1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFS25LS2A-150-S2A2H |
LEFS25LS2A-200 |
LEFS25LS2A-200-S2A2H |
LEFS40T8A-1000-S5 |
LEFS40T8A-1200 |
LEFS40T8A-1200-S5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,606.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,592.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,606.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,882.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 20 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | 170 | ±20 | 520 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,829.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 20 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | 170 | ±20 | 380 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
3,004.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 20 | Absolut | 74 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 490 | 170 | ±20 | 380 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) (UL-kompatibel) | In-line | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B |