Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel der Serie LEFS AC-Servomotor LECY□ (Teilenummern - CAD Download)

Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel der Serie LEFS AC-Servomotor LECY□
[Eigenschaften]
Einfacher Einbau des Hauptgehäuses / weniger Arbeitsstunden für den Einbau
·Hauptteil kann installiert werden, ohne dass äußere Teile wie Abdeckungen entfernt werden müssen.
-Tischposition kann durch Autoschalter erkannt werden
Bis zu 4 Stellen können an beiden Seiten der Körper angebracht werden
Kugelgewindetrieb

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEFS40V8A-1000-S5

Teilenummer
LEFS40V8A-1000-S5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Signalgeber Befestigungshalterung Loch für Positionierungsstift

3,358.69 €

1 26 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0152074Nicht im Lieferumfang301 bis 500490170±2052040Basic TypeAC-Servomotor (400 W)In-lineWithout lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Positionserkennung Absolut Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40 Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel der Serie LEFS AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEFS40V8A-1000-S5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFS40V8A-1000-S5.

Produktvarianten

Teilenummer
LEFS25LV6A-200-S3M2H
LEFS25LV6A-300-RA
LEFS25LV6B-500B
LEFS40V8A-400
LEFS40V8A-400-S5
LEFS40V8A-500
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Signalgeber Befestigungshalterung Loch für Positionierungsstift
-

3,350.74 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0205.1 bis 10.081250Nicht im Lieferumfang101 bis 200196102±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)Linke Seite parallelWithout lockStandardkabel3LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)KeineUnterseite des Gehäuses B
-

2,446.10 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0205.1 bis 10.081250Nicht im Lieferumfang101 bis 200196102±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)Linke Seite parallelWithout lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)10Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B
-

2,509.50 €

1 26 Arbeitstage 50010.1 bis 20.02010.1 bis 20.015650Mitgeliefert101 bis 200196102±2036025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)Linke Seite parallelWith lockWithout cable-Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B
-

2,721.47 €

1 26 Arbeitstage 40020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0152074Nicht im Lieferumfang301 bis 500490170±201,00040Basic TypeAC-Servomotor (400 W)In-lineWithout lockWithout cable-Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B
-

2,997.71 €

1 26 Arbeitstage 40020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0152074Nicht im Lieferumfang301 bis 500490170±201,00040Basic TypeAC-Servomotor (400 W)In-lineWithout lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B
-

2,781.64 €

1 26 Arbeitstage 50020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0152074Nicht im Lieferumfang301 bis 500490170±201,00040Basic TypeAC-Servomotor (400 W)In-lineWithout lockWithout cable-Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeineUnterseite des Gehäuses B

Technischer Support