Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFS25V6B-500-S3M2
Teilenummer
|
---|
LEFS25V6B-500-S3M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,375.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 6 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 360 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | Without lock | Standardkabel | 3 | LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II) | Without cable | Keine | Unterseite des Gehäuses B |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Positionserkennung | Absolut | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit Kugelumlaufspindel der Serie LEFS AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEFS25V6B-500-S3M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFS25V6B-500-S3M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Loch für Positionierungsstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFS25LV6A-200-S3M2H |
LEFS25LV6A-300-RA |
LEFS25LV6B-500B |
LEFS25V6H-200B |
LEFS25V6H-300 |
LEFS25V6H-300C-RA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,350.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,446.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,509.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 6 | 50 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 196 | 102 | ±20 | 360 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,374.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,913.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,643.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 2.1 bis 5.0 | 4 | 20 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B |