Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFB25S2S-300-R5A2H
Teilenummer
|
---|
LEFB25S2S-300-R5A2H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,942.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | 54 Äquivalent | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±60 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor mounting position | Umkehren | Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Schlittenriemenantrieb LEFB Serie AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEFB25S2S-300-R5A2H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFB25S2S-300-R5A2H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFB25S2S-1000-S2A2H |
LEFB25S2S-1000-S5A2 |
LEFB25S2S-1000B-S2A2H |
LEFB25S2S-300-S2A2 |
LEFB25S2S-300-S2A21 |
LEFB25S2S-300-S2A2H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,895.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
2,901.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Keine | ||
3,358.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine | ||
2,664.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Keine | ||
2,765.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Keine | ||
2,685.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 2.1 bis 5.0 | 5 | Inkremental- | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Keine |