Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEFB32S3S-700 |
LEFB32US3S-700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,196.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Inkremental- | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 122 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
2,196.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 10.1 bis 20.0 | 15 | Inkremental- | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 122 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Without lock | Without cable | Keine | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | 54 Äquivalent | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±60 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor mounting position | Umkehren | Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften