Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEFB40V8S-700C-RA
Teilenummer
|
---|
LEFB40V8S-700C-RA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,916.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | 170 | 40 | AC-Servomotor (400 W) | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | 1 Stk. enthalten (Inklusive) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | 54 Äquivalent | Positionserkennung | Absolut |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±60 |
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 2000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor mounting position | Umkehren |
Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Schieberiemenantrieb LEFB Serie AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEFB40V8S-700C-RA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEFB40V8S-700C-RA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEFB25UV6S-900 |
LEFB25V6S-1200 |
LEFB25V6S-500 |
LEFB32UV7S-1000 |
LEFB32UV7S-1000-S5 |
LEFB32UV7S-1200-S5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Signalgeber Befestigungshalterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,115.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
2,205.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
1,995.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 50 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 49 | 102 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
2,770.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 122 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
3,046.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 122 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine | ||
3,130.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 60 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 122 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | Keine |