Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEJS, LECS□ (Teilenummern - CAD Download)

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEJS, LECS□
[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
·Hohe Präzision / hohe Steifigkeit
·Verringerung des Arbeitsaufwands bei der Installation
·Gewichtsreduzierung um etwa 37 %
·kein Eingriff in den Werkstückmotor
Kugelgewindetrieb

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEJS40S2A-200-SAA2

Teilenummer
LEJS40S2A-200-SAA2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
-

3,710.93 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneStandardkabel10LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40

Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEJS, LECS□, die Teilenummer ist LEJS40S2A-200-SAA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJS40S2A-200-SAA2.

Produktvarianten

Teilenummer
LEJS40S2A-1000-R5A1H
LEJS40S2A-1000-R5A2
LEJS40S2A-1000-R5A2H
LEJS40S2A-200B-R2A2H
LEJS40S2A-200B-R5A2
LEJS40S2A-200B-R5A2H
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
-

5,039.90 €

1 26 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±2039040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

5,061.01 €

1 26 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±2039040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cable
-

5,082.06 €

1 26 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±2039040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

4,190.44 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Mitgeliefert201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)With lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

4,338.03 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Mitgeliefert201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)With lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cable
-

4,359.09 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516Inkremental-105Mitgeliefert201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)With lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)

Technischer Support