Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEJS40S6A-900
Teilenummer
|
---|
LEJS40S6A-900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,753.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | Absolut | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 480 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelumlaufspindelantrieb Serie LEJS, LECS□, die Teilenummer ist LEJS40S6A-900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJS40S6A-900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEJS40S2A-1000-R5A1H |
LEJS40S2A-1000-R5A2 |
LEJS40S2A-1000-R5A2H |
LEJS40S6A-900-R5B2H |
LEJS40S6B-1000-S5C2 |
LEJS40S6B-1000-S5S2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,039.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
5,061.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | ||
5,082.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
5,276.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | 900 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | Absolut | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 480 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
5,588.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 8 | Absolut | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | 160 | ±20 | 190 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp) | Without cable | ||
5,296.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 8 | Absolut | 105 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | 160 | ±20 | 190 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSS2-S5 (Typ SSCNET III) | Without cable |