Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelgewindetrieb, Serie LEJS, LECY□ (Teilenummern)

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelgewindetrieb, Serie LEJS, LECY□
[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
·Hohe Präzision / hohe Steifigkeit
·Verringerung des Arbeitsaufwands bei der Installation
·Gewichtsreduzierung um etwa 37 %
·kein Eingriff in den Werkstückmotor
Kugelgewindetrieb

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEJS63V7H-900

Teilenummer
LEJS63V7H-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)

4,214.83 €

1 auf Anfrage 90020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0630129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172±20111063Basic TypeAC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Positionserkennung Absolut Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Betriebsumgebung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelgewindetrieb, Serie LEJS, LECY□, die Teilenummer ist LEJS63V7H-900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJS63V7H-900.

Produktvarianten

Teilenummer
LEJS40V6A-300-R5
LEJS40V6A-300-S3
LEJS40V6A-300-S5
LEJS63V7H-900-S5
LEJSH40V6A-200B
LEJSH40V6B-200B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)

3,296.10 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cable

3,150.83 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneStandard3Kein FahrerWithout cable

3,167.17 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516105Nicht im Lieferumfang201 bis 300294160±201,20040Basic TypeAC-Servomotor (100 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable

4,491.09 €

1 auf Anfrage 90020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0630129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172±20111063Basic TypeAC-Servomotor (200 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable

3,192.64 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0302.1 bis 5.0516105Mitgeliefert201 bis 300294160±101,20040Hochpräziser ModellAC-Servomotor (100 W)With lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable

3,192.64 €

1 26 Arbeitstage 20050.1 bis 100.0555.1 bis 10.0108105Mitgeliefert501 bis 1000539160±1060040Hochpräziser ModellAC-Servomotor (100 W)With lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable

Technischer Support