Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEJS40V6H-400
Teilenummer
|
---|
LEJS40V6H-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,143.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 24 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 147 | 160 | ±20 | 1800 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Positionserkennung | Absolut | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelgewindetrieb, Serie LEJS, LECY□, die Teilenummer ist LEJS40V6H-400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJS40V6H-400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEJS40V6A-300-R5 |
LEJS40V6A-300-S3 |
LEJS40V6A-300-S5 |
LEJS63V7A-1000 |
LEJS63V7A-1000-S5 |
LEJS63V7A-1200-R5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,296.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboter (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
3,150.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Standard | 3 | Kein Fahrer | Without cable | ||
3,167.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 16 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | None | Standard | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
4,275.64 € | 1 | auf Anfrage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 600 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
4,551.90 € | 1 | auf Anfrage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 600 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Standard | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
5,005.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 420 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Roboter (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable |