Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEJB40S2T-1000-S2A2
Teilenummer
|
---|
LEJB40S2T-1000-S2A2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,227.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit hoher Steifigkeit Schieberiemenantrieb LEJB Serie AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEJB40S2T-1000-S2A2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJB40S2T-1000-S2A2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEJB40S2T-1000-R5A21 |
LEJB40S2T-1000-R5A2H |
LEJB40S2T-1000-RAA1H |
LEJB40S2T-1000-S2A21 |
LEJB40S2T-1000-S2A2H |
LEJB40S2T-1000-S5A2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,698.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
4,505.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
4,726.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 10 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
3,441.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | ||
4,248.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
4,254.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | Inkremental- | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable |