Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEJB40V6T-800-SA
Teilenummer
|
---|
LEJB40V6T-800-SA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,445.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 27 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Standard | 10 | Kein Fahrer | Without cable |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Positionserkennung | Absolut | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit hoher Steifigkeit Schieberiemenantrieb LEJB Serie AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEJB40V6T-800-SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEJB40V6T-800-SA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Steigung(mm)
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEJB40V6T-1500-R5 |
LEJB40V6T-1500-R5M2H |
LEJB40V6T-1500-RA |
LEJB63V7T-1000 |
LEJB63V7T-1000B |
LEJB63V7T-1200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Steigung (mm) | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4,357.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 27 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboter (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 5,606.64 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 27 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboter (Biegewiderstand) | 5 | LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II) | Ohne Kabel (nur Stecker) | ||
- | 4,505.14 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 27 | 105 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | AC-Servomotor (100 W) | None | Roboter (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | ||
- | 3,779.97 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | ||
4,203.24 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | 129 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | |||
- | 4,078.99 € | 1 | 68 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 42 | 129 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable |