Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEL25LT-400-S51P1
Teilenummer
|
---|
LEL25LT-400-S51P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Option Schalterschiene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,164.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Keine Optionen | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Optionen |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 2.1 bis 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antriebsverfahren | Riemen | Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | Äquivalent zu 48 |
Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- | Tisch, Breite W1(mm) | 56 |
Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Size | 25 |
Motor type | Schrittmotor |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb mit Führungsstange und Riemenantrieb, Serie LEL Schrittmotor, die Teilenummer ist LEL25LT-400-S51P1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEL25LT-400-S51P1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Option Schalterschiene
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEL25LT-1000-R31P3 |
LEL25LT-1000-RA |
LEL25LT-1000-S11P1 |
LEL25LT-400B-S5CE18 |
LEL25LT-400C |
LEL25LT-400C-R31N1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Option Schalterschiene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,313.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 5 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Keine Optionen | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Optionen | ||
1,217.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Keine Optionen | Roboterkabel | 10 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Optionen | ||
1,242.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 5 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Keine Optionen | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Optionen | ||
1,788.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 | EtherCAT | Mitgeliefert | 49 | 82 | 1,000 | With lock | Standardkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Keine Optionen | ||
675.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Mit Abdeckung | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine Optionen | ||
1,181.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 49 | 82 | 1,000 | Mit Abdeckung | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Optionen |