Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Niedrigprofi, Grundtyp, Serie LEMB, Schrittmotor

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Niedrigprofi, Grundtyp, Serie LEMB, Schrittmotor
[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
Die Tischhöhe wird durch den Riemenantrieb und den versetzten Aufbau des Führungsteils verschlankt.
·Luftzylinderähnliche End-to-End-Steuerung (12 Zwischenstopps möglich)
·Einfache Positionseinstellung durch numerische Eingabe
·Kompatibel mit der herkömmlichen E-MY2-Serie
·Kann mit verschiedenen Führungen kombiniert werden
·Einbaulage des Motors: Oben / unten, links / rechts wählbar
·Berührungsloser Autoschalter kann für die Grenzwert- und Zwischensignalbestätigung installiert werden!

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEMB25T-50
LEMB25T-100
LEMB25T-1000
LEMB25T-1000-R5CP18
LEMB25T-1000-RACP18
LEMB25T-1000-S12P1
LEMB25T-1000-S52P5
LEMB25T-1000W-R12P1
LEMB25T-1000W-S12P1D
LEMB25T-1000W-S32P1D
LEMB25T-100-2PD
LEMB25T-100-R3C918
LEMB25T-100-R11P5
LEMB25T-100-R12P1
LEMB25T-100-S1
LEMB25T-100B
LEMB25T-100B-R5CP17
LEMB25T-100W-R12P1
LEMB25T-100W-RA2P5
LEMB25T-100W-S12P1
LEMB25T-100W-S32P1
LEMB25T-100W-S32P3D
LEMB25T-1200
LEMB25T-1300-R51P1D
LEMB25T-1300-S31P3
LEMB25T-1500
LEMB25T-1500-R32P1
LEMB25T-1500-S51P1D
LEMB25T-150BW-R3
LEMB25T-1600
LEMB25T-200
LEMB25T-2000
LEMB25T-2000-R51P1D
LEMB25T-2000-S11P1
LEMB25T-200-R11P1D
LEMB25T-200-R11P5
LEMB25T-200-R51P1
LEMB25T-200-S11P1
LEMB25T-200-S12P1
LEMB25T-200B-R5CP17
LEMB25T-200W-R12P1
LEMB25T-200W-R32P3
LEMB25T-200W-S12P1
LEMB25T-200W-S12P1D
LEMB25T-200W-S32P1
LEMB25T-200W-S32P3
LEMB25T-250-R3CP18
LEMB25T-300
LEMB25T-300-CP18
LEMB25T-300-R11P1D
LEMB25T-300-R11P5
LEMB25T-300-R12P1D
LEMB25T-300-R32P1D
LEMB25T-300-S12P1
LEMB25T-300-S12P3
LEMB25T-300-S51P1
LEMB25T-300-S51P5
LEMB25T-300B
LEMB25T-300B-R31P3
LEMB25T-300BW-S12P1D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Size Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method Hubverstelleinheit

679.23 €

1 26 Arbeitstage 505.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

679.23 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

792.82 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,607.71 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PROFINETNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82564Roboterkabel5JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>Keine Einheit

1,758.73 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PROFINETNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82564Roboterkabel10JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>Keine Einheit

1,155.77 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,221.53 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,216.47 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,213.89 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Beidseitig

1,224.97 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Beidseitig

983.48 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Without cableWithout cableLECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)DIN-Schiene>Keine Einheit

1,394.44 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06EthernetNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82564Roboterkabel3JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>Keine Einheit

1,079.98 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,066.13 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

743.65 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Standardkabel1.5Ohne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,009.69 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangMitgeliefert0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,844.06 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PROFINETMitgeliefert0 bis 10058.82564Roboterkabel5JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderSchraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,102.85 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,371.18 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel10LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,078.92 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,090.00 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,116.58 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3DIN-Schiene>Beidseitig

818.10 €

1 26 Arbeitstage 1,2005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,342.37 €

1 26 Arbeitstage 13005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel5LECP1 (programmloser Modell)1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,209.90 €

1 26 Arbeitstage 13005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP1 (programmloser Modell)3Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

855.94 €

1 26 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,272.56 €

1 26 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,292.15 €

1 26 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel5LECP1 (programmloser Modell)1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,209.18 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangMitgeliefert0 bis 10058.825-Roboterkabel3Ohne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Beidseitig

868.56 €

1 26 Arbeitstage 16005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

691.85 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

919.05 €

1 26 Arbeitstage 2,0005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,430.74 €

1 26 Arbeitstage 2,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel5LECP1 (programmloser Modell)1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,282.02 €

1 26 Arbeitstage 2,0005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,100.13 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,092.61 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,182.18 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel5LECP1 (programmloser Modell)1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,054.82 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,054.82 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,856.65 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PROFINETMitgeliefert0 bis 10058.82564Roboterkabel5JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderSchraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,115.50 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,150.42 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,091.55 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,112.92 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Beidseitig

1,102.63 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,107.84 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-AusführungBeidseitig

1,445.68 €

1 26 Arbeitstage 2505.1 bis 10.06PROFINETNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82564Roboterkabel3JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>Keine Einheit

704.48 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,327.60 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PROFINETNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82564Without cableWithout cableJXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>Keine Einheit

1,112.77 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,105.26 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP1 (programmloser Modell)5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,112.77 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,142.48 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Keine Einheit

1,067.45 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,072.65 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,119.32 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel5LECP1 (programmloser Modell)1.5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,133.19 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10058.82514Standardkabel5LECP1 (programmloser Modell)5Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,034.92 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06Nicht im LieferumfangMitgeliefert0 bis 10058.825-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-Keine Einheit

1,488.82 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPMitgeliefert0 bis 10058.82514Roboterkabel3LECP1 (programmloser Modell)3Schraubmontage-AusführungKeine Einheit

1,476.81 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.06PNPMitgeliefert0 bis 10058.82514Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>Beidseitig

Loading...

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Riemen
Führung Mitgeliefert Steigung(mm) Äquivalent zu 48 Stromversorgung 24 V DC
Positionserkennung Inkremental- Tisch, Breite W1(mm) 61 Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Tisch Länge L1(mm) 78 Betriebsumgebung Standard Wiederholgenauigkeit(µm) ±80
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) 1,000 Anzahl der Tische 1 Stk. Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40
Motor type Schrittmotor (24-V-DC-Servo) Motor mounting position Umkehren

Technischer Support