Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEMC25T-500-S31P1D
Teilenummer
|
---|
LEMC25T-500-S31P1D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor mounting position | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,632.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Riemen |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Steigung(mm) | Äquivalent zu 48 | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±80 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 1,000 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Motor type | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Hubverstelleinheit | Eingebautes Gerät |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Aktuator, Niedrigprofil-Schieberegler, Kurvenrollenführung, Schrittmotor der Serie LEMC, die Teilenummer ist LEMC25T-500-S31P1D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEMC25T-500-S31P1D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Size
Motor mounting position
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEMC25LT-150-2PD |
LEMC25LT-200 |
LEMC25LT-200-R12P3D |
LEMC25T-500-S32N5D |
LEMC25T-500-S32P1D |
LEMC25T-500-S5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Size | Motor mounting position | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,409.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrisch, oben gefaltet | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | DIN-Schiene> | ||
1,172.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrisch, oben gefaltet | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,585.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Symmetrisch, oben gefaltet | 14 | Roboterkabel | 1.5 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 3 | DIN-Schiene> | ||
1,646.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | NPN | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 5 | DIN-Schiene> | ||
1,632.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | PNP | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | 14 | Standardkabel | 3 | LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion)) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,353.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5.1 bis 10.0 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 72.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 98 | 70 | 25 | Umkehren | - | Standardkabel | 5 | Ohne Regler | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - |