Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEPY6K-75-R1CE18
Teilenummer
|
---|
LEPY6K-75-R1CE18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Eingangsrichtung des Motorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,376.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | EtherCAT | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg) | 0 bis 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Antriebsverfahren | Gleitschraube + Riemen | Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC |
Positionserkennung | Inkremental- | Bremse | Nicht im Lieferumfang | Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±50 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Miniatur-Stangenmotor der Serie LEPY (Servo 24 V DC) , die Teilenummer ist LEPY6K-75-R1CE18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEPY6K-75-R1CE18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Eingangsrichtung des Motorkabels
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEPY10J-25-S3 |
LEPY10J-50 |
LEPY10J-50-R11P1 |
LEPY6K-75-R5 |
LEPY6K-75-S11P1 |
LEPY6K-75-S3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Eingangsrichtung des Motorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 1 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 350 | 10 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
522.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 1 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 350 | 10 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
992.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 2.1 bis 5.0 | 3 | 1 | 10 | PNP | 25 | 350 | 10 | Grundausführung | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
770.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
978.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | PNP | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
629.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0.5 | 4 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 150 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche |