Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEPS6J-50U
Teilenummer
|
---|
LEPS6J-50U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Eingangsrichtung des Motorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Grundausführung | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der Unterseite |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 0 bis 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg) | 0 bis 2.0 | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt | Führung | Mitgeliefert |
Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- | Bremse | Nicht im Lieferumfang |
Max. Anpresskraftbereich(N) | 0 bis 100 | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±50 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb Miniatur-Schlittentisch, Serie LEPS Schrittmotor, die Teilenummer ist LEPS6J-50U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEPS6J-50U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Controller/driver mounting method
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEPS10J-25-R5C917 |
LEPS10J-25-R5CP18 |
LEPS10J-25-S1 |
LEPS6J-50U-R5CP17 |
LEPS6J-50U-S1 |
LEPS6J-50U-S11P1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Eingangsrichtung des Motorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,546.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Ethernet | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,603.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 1 | 10 | PROFINET | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
692.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der oberen Oberfläche | ||
1,588.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PROFINET | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Grundausführung | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der Unterseite | ||
703.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Entfernung der Unterseite | ||
1,065.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.75 | 0.25 | 8 | PNP | 19 | 10 | 107.4 | 300 | 6 | Grundausführung | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Entfernung der Unterseite |