Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEY25DC-150-R5
Teilenummer
|
---|
LEY25DC-150-R5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 452 | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb mit Stange, Serie LEY Schrittmotor/Servomotor, die Teilenummer ist LEY25DC-150-R5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY25DC-150-R5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Step data (points)
Controller/driver mounting method
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY16A-100-R31N1 |
LEY16A-100-R3AN1 |
LEY16A-100-R3AP1 |
LEY25DC-150B |
LEY25DC-150BM |
LEY25DC-150BM-CP18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Stangengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,132.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 500 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
1,047.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 500 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
1,047.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | 500 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
930.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 452 | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
938.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 452 | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,694.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 50.1 bis 100.0 | 70 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | PROFINET | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 452 | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Without cable | Without cable | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) |