Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEY25S2A-400-R2A2H
Teilenummer
|
---|
LEY25S2A-400-R2A2H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,407.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Stangentyp LEY Serie AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEY25S2A-400-R2A2H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY25S2A-400-R2A2H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY25DS2A-100B |
LEY25DS2A-100B-R5A2H |
LEY25DS2A-100M |
LEY25S2A-400-S5A21 |
LEY25S2A-400B |
LEY25S2A-400B-R2A2H |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,339.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,779.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,045.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 2,200.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,556.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
2,827.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) |