Elektrischer Stellantrieb Stangentyp LEY Serie AC-Servomotor LECS□ (Teilenummern - CAD Download)

Elektrischer Stellantrieb Stangentyp LEY Serie AC-Servomotor LECS□
[Eigenschaften]
·Hochleistungsmotor (100W/200W)
·Verbesserte Hochgeschwindigkeits-Transportkapazität
·Unterstützt hohe Beschleunigung / Verzögerung (5.000 mm/s2)
·Ausgestattet mit Absolutwertgebern

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEY25DS2A-50

Teilenummer
LEY25DS2A-50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Stangengewinde
-

1,011.54 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Nicht im Lieferumfang Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Stangentyp LEY Serie AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEY25DS2A-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY25DS2A-50.

Produktvarianten

Teilenummer
LEY25DS2A-100B
LEY25DS2A-100B-R5A2H
LEY25DS2A-100M
LEY25DS2A-50-R2A2H
LEY25DS2A-50-S5A2H
LEY25DS2B-100
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Stangengewinde
-

1,339.96 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)
-

2,779.44 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)
-

1,045.54 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)
-

2,164.41 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)
-

1,877.77 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)
-

1,037.81 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0166Inkremental-Nicht im Lieferumfang201 bis 300255±2045025Basic TypeAC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

Technischer Support