Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEY63DS4B-100F
Teilenummer
|
---|
LEY63DS4B-100F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,927.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 70 | 20.1 bis 50.0 | 38 | 10 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1012 | ±20 | 500 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Flanschart | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Staubgeschützt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Size | 63 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit Stangenantrieb, staub- und tropfwassergeschützt, Serie LEY, AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEY63DS4B-100F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY63DS4B-100F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Staubdicht und tropfwassergeschützt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY63DS4A-100BM-S2A2H |
LEY63DS4A-100M-S2A2 |
LEY63DS4A-200 |
LEY63DS4B-100M-S2A2H |
LEY63DS4B-200 |
LEY63DS4B-200-R2A21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,285.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Inkremental- | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSA2-S4 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,962.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSA2-S4 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,031.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 19 | 20 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 521 | ±20 | 1,000 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,983.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50.1 bis 100.0 | 70 | 20.1 bis 50.0 | 38 | 10 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1012 | ±20 | 500 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSA2-S4 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
2,031.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 70 | 20.1 bis 50.0 | 38 | 10 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1012 | ±20 | 500 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) | ||
3,640.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 70 | 20.1 bis 50.0 | 38 | 10 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 1,001 oder mehr | 1012 | ±20 | 500 | Basic Type | AC-Servomotor (400 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 2 | LECSA2-S4 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Stab weiblich (female) | Entspricht IP5x (staubgeschützt) |