Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYH25V6A-200BL
Teilenummer
|
---|
LEYH25V6A-200BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,761.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±10 | 900 | 25 | Hochpräziser Modell | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Ausführung mit Fuß | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Positionserkennung | Absolut | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Staubgeschützt | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb Stangentyp LEY Serie AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEYH25V6A-200BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYH25V6A-200BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Staubdicht und tropfwassergeschützt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY25DV6C-150B-R5M2H |
LEY25DV6C-200 |
LEY25DV6C-30-R5 |
LEY25DV6C-50 |
LEY25LV6A-200 |
LEYH25V6C-50-R3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | Staubdicht und tropfwassergeschützt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,414.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-2) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,309.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,578.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,184.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | In-line | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,309.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | Linke Seite parallel | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent | ||
1,598.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | ±10 | 225 | 25 | Hochpräziser Modell | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 3 | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | IP4x-Äquivalent |