Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEY25AA-400B-R86P3-X5
Teilenummer
|
---|
LEY25AA-400B-R86P3-X5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,446.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 0 bis 2.0 | 2 | 12 | PNP | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 35 | Staubgeschützt | 400 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | 8 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Actuator/cable type | Roboterkabel | Staubdicht und tropfwassergeschützt | Staubdichte und tropffeste Spezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stangenausführung, staubdicht/abtropfsicher (entspricht IP65) Spezifikationen, Serie LEY-X5, die Teilenummer ist LEY25AA-400B-R86P3-X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY25AA-400B-R86P3-X5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Betriebsumgebung
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Step data (points)
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Stangengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY25A-100M-R5-X5 |
LEY25A-100MG-R5-X5 |
LEY25A-150-R11P1-X5 |
LEY25AB-100F-R56P5-X5 |
LEY25AB-100F-RA6P5-X5 |
LEY25AB-300B-R36P1-X5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Stangengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 122 | Standard / Staubgeschützt | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,309.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 122 | Standard / Staubgeschützt | - | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Kopfende Flanschart | - | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Without cable | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,591.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 122 | Standard / Staubgeschützt | 400 | 25 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
1,806.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 72 | Staubgeschützt | 200 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | None | Flanschart | 64 | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
1,989.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 6 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 72 | Staubgeschützt | 200 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | None | Flanschart | 64 | 10 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
2,057.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 2.1 bis 5.0 | 5 | 6 | PNP | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 72 | Staubgeschützt | 200 | 25 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) |