Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEY32S7C-200M-X5
Teilenummer
|
---|
LEY32S7C-200M-X5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,603.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 37 | 5 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 588 | 300 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Nicht im Lieferumfang | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Staubgeschützt |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Staubdicht und tropfwassergeschützt | Staubdichte und tropffeste Spezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stangenausführung, staubdicht/abtropfsicher (entspricht IP65) Spezifikationen, Serie LEY-X5, LECS□, die Teilenummer ist LEY32S7C-200M-X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEY32S7C-200M-X5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Stangengewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEY25S2A-200-X5 |
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5 |
LEY25S2C-100M-S2A21-X5 |
LEY25S2C-150M-X5 |
LEY32S7C-30B-X5 |
LEY32S7C-400B-X5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Stangengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,296.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
2,579.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 8 | 12 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Ausführung mit Fuß | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
2,299.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | 225 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Standardkabel | 2 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | 1.5 | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,304.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 3 | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 485 | 225 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
1,792.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 37 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 588 | 300 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) | ||
2,109.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 37 | 5 | Absolut | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 588 | 300 | 32 | AC-Servomotor (200 W) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Stab weiblich (female) |