• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stange mit Führung, Serie LEYG Schrittmotor/Servomotor (Teilenummern - CAD Download)

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stange mit Führung, Serie LEYG Schrittmotor/Servomotor
[Eigenschaften]
·Die Führungsstange ist kompakt integriert, um eine seitliche Belastbarkeit und eine hochpräzise Arretierung zu erreichen.
·Seitliche Belastung der Spitze: 5 mal (Vergleich der Stangenart, Größe 25, 100 Hübe)
·Kompatibel mit Gleitlagern und Kugelbuchsenlagern
·Drucksteuerung kann umgeschaltet werden
 Kann mit der Stange gegen das Werkstück gedrückt werden, usw.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LEYG16LAA-200B-R16P1D

Teilenummer
LEYG16LAA-200B-R16P1D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Ausführung Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Führung Steigung
(mm)
Stromversorgung Positionserkennung E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Entstörfilter Betriebsumgebung Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method Peripheriegeräte Typ Lagertyp Leitfaden-Option

1,802.77 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen2002.1 bis 5.030 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-PNPMitgeliefert0 bis 10030Nicht im LieferumfangStandard±205005~4016Servomotor (24 V DC)Obere FalteWith lock64Roboterkabel1.5LECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5DIN-Schiene>-KugellagerführungKeine

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stange mit Führung, Serie LEYG Schrittmotor/Servomotor, die Teilenummer ist LEYG16LAA-200B-R16P1D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG16LAA-200B-R16P1D.

Produktvarianten

Teilenummer
LEYG16LA-100
LEYG16LA-100-RB1P3
LEYG16LA-100B
LEYG16LAA-200B-RA6P1
LEYG16LAA-200W
LEYG16LAA-200W-6P1D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Ausführung Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Führung Steigung
(mm)
Stromversorgung Positionserkennung E/A-Modul Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Entstörfilter Betriebsumgebung Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method Peripheriegeräte Typ Lagertyp Leitfaden-Option

870.51 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen100--0 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0 bis 10038Nicht im LieferumfangStandard±20-5~4016Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Obere FalteNone-Without cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)--KugellagerführungKeine

1,876.93 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen1005.1 bis 10.0100 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-PNPNicht im Lieferumfang0 bis 10038Nicht im LieferumfangStandard±205005~4016Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Obere FalteNone14Roboterkabel15LECP1 (programmloser Modell)3Schraubmontage-Ausführung-KugellagerführungKeine

1,074.60 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen100--0 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-Nicht im LieferumfangMitgeliefert0 bis 10038Nicht im LieferumfangStandard±20-5~4016Schrittmotor (24-V-DC-Servo)Obere FalteWith lock-Without cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)--KugellagerführungKeine

2,138.79 €

1 26 Arbeitstage KorpusStangen2002.1 bis 5.030 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-PNPMitgeliefert0 bis 10030Nicht im LieferumfangStandard±205005~4016Servomotor (24 V DC)Obere FalteWith lock64Roboterkabel10LECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5Schraubmontage-Ausführung-KugellagerführungKeine

1,291.44 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen200--0 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-Nicht im LieferumfangMitgeliefert0 bis 10030Nicht im LieferumfangStandard±20-5~4016Servomotor (24 V DC)Obere FalteMit Schlossabdeckung-Without cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)--KugellagerführungKeine

1,694.29 €

1 7 Arbeitstage KorpusStangen2002.1 bis 5.030 bis 2.01.5Kugelgewindetrieb gerolltMitgeliefert1024 V DCInkremental-PNPMitgeliefert0 bis 10030Nicht im LieferumfangStandard±205005~4016Servomotor (24 V DC)Obere FalteMit Schlossabdeckung64Without cableWithout cableLECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5DIN-Schiene>-KugellagerführungKeine

Technischer Support