Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYG16LAB-200B-R36P
Teilenummer
|
---|
LEYG16LAB-200B-R36P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,758.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 200 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 3.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 5 | 24 V DC | Inkremental- | PNP | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 58 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 250 | 5~40 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | With lock | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | - | Kugellagerführung | Keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stange mit Führung, Serie LEYG Schrittmotor/Servomotor, die Teilenummer ist LEYG16LAB-200B-R36P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG16LAB-200B-R36P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Steigung(mm)
Stromversorgung
Positionserkennung
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Lagertyp
Leitfaden-Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEYG16LA-100 |
LEYG16LA-100-RB1P3 |
LEYG16LA-100B |
LEYG16LAB-200B-R36P3 |
LEYG16LAB-30-R36P3 |
LEYG16LAB-50B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Peripheriegeräte Typ | Lagertyp | Leitfaden-Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | - | - | 0 bis 2.0 | 1.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 10 | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | - | 5~40 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,876.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 0 bis 2.0 | 1.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 10 | 24 V DC | Inkremental- | PNP | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 38 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 500 | 5~40 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | 14 | Roboterkabel | 15 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,074.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 100 | - | - | 0 bis 2.0 | 1.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 10 | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 38 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | - | 5~40 | 16 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,848.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 200 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 3.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 5 | 24 V DC | Inkremental- | PNP | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 58 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 250 | 5~40 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | With lock | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,450.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 30 | 5.1 bis 10.0 | 6 | 2.1 bis 5.0 | 3.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 5 | 24 V DC | Inkremental- | PNP | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 58 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | 250 | 5~40 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | None | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | - | Kugellagerführung | Keine | ||
1,116.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Korpus | Stangen | 50 | - | - | 2.1 bis 5.0 | 3.5 | Kugelgewindetrieb gerollt | Mitgeliefert | 5 | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 58 | Nicht im Lieferumfang | Standard | ±20 | - | 5~40 | 16 | Servomotor (24 V DC) | Obere Falte | With lock | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | - | Kugellagerführung | Keine |