Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYG25LT6A-100
Teilenummer
|
---|
LEYG25LT6A-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Lagertyp | Leitfaden-Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,466.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | Keine |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stellantrieb mit geführter Stange Typ LEYG Serie AC-Servomotor LECS□, die Teilenummer ist LEYG25LT6A-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG25LT6A-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Accuracy
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Lagertyp
Leitfaden-Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEYG25LDS2A-50B-R5A2H |
LEYG25LDS2B-150B |
LEYG25LDS2B-200B |
LEYG25LT6A-100-R5S2H |
LEYG25LT6A-100B |
LEYG25LT6A-200B-RA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Lagertyp | Leitfaden-Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,053.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Inkremental- | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Kugellagerführung | Keine | ||
1,778.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 6 | Inkremental- | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | Keine | ||
1,778.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 15 | 6 | Inkremental- | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | Keine | ||
3,014.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Absolut | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | None | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 5 | LECSS2-T5 (Typ SSCNET III/H) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Kugellagerführung | Keine | ||
1,870.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Absolut | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | Keine | ||
2,949.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Absolut | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel) | Obere Falte | With lock | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | Keine |